- Proizvodi
- AC2418
Modul CompactLine sučelja AS
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Modul CompactLine sučelja AS
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2465 Usporedba proizvoda: AC2418 / AC2465 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 75 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 10...30; (prema PELV; preko okruglog kabela) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 08901 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m |
---|---|
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |