Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2380
AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2380
AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K
- Dva pritisna gumba i dva izlaza LED
- pritisni gumbi s osjetilnim točkom pritiska kao zaštita od slučajnog aktiviranja
- robusno kućište od nehrđajućeg čelika s visokom stopom zaštite
- Brzo i jednostavno postavljanje
- modul dolazi izravno od sučelja AS
Primjena
Primjena | terenska ugradnja; higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 80 |
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...80 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 275,6 |
---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka |
Dimenzije [mm] | 118 x 50 x 47 |
Materijali | Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |