- Proizvodi
- AC2351
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2351
Push-button modul 8I/8O
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2351
Push-button modul 8I/8O
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 00 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-7.F |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F |
Certifikat AS-i | 14401 |
Mehanički podaci
Materijali | prednja ploča: Aluminij |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
COMBICON: |