- Proizvodi
- AC2305
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2305
DUAL SENSOR T4 2SI M12
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2305
DUAL SENSOR T4 2SI M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2315 Usporedba proizvoda: AC2305 / AC2315 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
AS-i klasifikacija
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
---|---|
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F |
Certifikat AS-i | 15102 |
Mehanički podaci
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
---|