- Proizvodi
- AC2207
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 235 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (dvosmjerno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 5 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 10...30; (prema PELV) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 00; IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 |
Certifikat AS-i | 05001 |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
---|---|
Materijali | PA; PVC |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|