Električni podaci |
Radni napon [V] |
26,5...31,6 DC |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] |
165 |
Ugrađena nadzorna jedinica |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 1 |
Ulazi |
Broj digitalnih ulaza |
2 |
Ulazni krug digitalnih ulaza |
PNP |
Napajanje senzora ulaza |
AS-i |
Napajanje napona [V] |
20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] |
100 |
Visoka ulazna struja [mA] |
> 3 |
Niska ulazna struja [mA] |
< 1,5 |
Min. visoki signal razine prekapčanja [V] |
10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
AS-i |
Broj pneumatskih izlaza |
1; (pneumatski odaberiv izlaz NO/NC ; monostabilan) |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
0...55 |
Napomena o temperaturi okoline |
s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C |
|
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
|
AS-i klasifikacija |
Profil AS-i |
S-3.F |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] |
3 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] |
F |
Certifikat AS-i u tijeku |
da |
Dodjela podatkovnih bitova |
Podatkovni bit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Ulazi/izlazi |
I-1 |
I-2 |
O-3 |
ne koristi se |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
243 |
Vrsta montaže |
Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela |
Materijali |
kućište: PBT; metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: FKM |
Pneumatski sustav |
jedan 4/2-putni ventil |
Područje radnog tlaka [bar] |
3...8 |
Područje radnog tlaka [MPa] |
0,3...0,8 |
Napomena o području radnog tlaka |
uklj. najviši mogući tlak |
|
Količina zraka kod 6/5 bara [l/min] |
500 |
Količina zraka kod 6/0 bara [l/min] |
700 |
Dopušteni komprimirani zrak |
filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano |
Cijevna armatura |
Legris LF 3000/8 |
Ispust |
ispuštanje se vrši kroz cijevni spoj |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Pogon |
LED, Zeleno |
Funkcija |
LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske |
Opaske |
Upute za komprimirani zrak i za EMC/ESD na internetu pod www.ifm-electronic.com |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: |