- Proizvodi
- AC2049
AirBox sučelja AS
AC2049
AirBox 2DI 1PO M12
AirBox sučelja AS
AC2049
AirBox 2DI 1PO M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2048 Usporedba proizvoda: AC2049 / AC2048 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 165 |
Dodatni dovod napona [V] | 18...30 DC; (prema PELV) |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 100 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 3 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj pneumatskih izlaza | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 10501 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka | |
---|---|---|
Materijali | PBT | |
Pneumatski sustav | 1 x 4/2-smjerni ventil sa sjedištem | |
Područje radnog tlaka [bar] | 3...8 | |
Područje radnog tlaka [MPa] | 0,3...0,8 | |
Napomena o području radnog tlaka |
|
|
Količina zraka kod 6/5 bara [l/min] | 500 | |
Količina zraka kod 6/0 bara [l/min] | 700 | |
Dopušteni komprimirani zrak | filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano | |
Pomoćni zrak 90% vakuumski [bar] | 3...8 | |
Pomoćni zrak 90% vakuumski [MPa] | 0,3...0,8 | |
Cijevna armatura | Legris LF 3000/8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E / PG: |
---|---|
Priključak | Poveznik: M12 |