- Proizvodi
- AC2034
Univerzalni modul sučelja AS
AC2034
EEMS/Module/4DO/T/CCT
Univerzalni modul sučelja AS
AC2034
EEMS/Module/4DO/T/CCT
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2035 Usporedba proizvoda: AC2034 / AC2035 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 24; (prema PELV) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Određivanje parametar bita |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za donje dijelove PK-E ili VS |
---|---|
Materijali | PA 6-GF30; nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
rešetkaste stezaljke: |