- Proizvodi
- AC2033
Univerzalni modul sučelja AS
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Univerzalni modul sučelja AS
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Visoka ulazna struja [mA] | 3...5 |
Niska ulazna struja [mA] | 0,5...1 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Određivanje parametar bita |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja |
---|---|
Materijali | PA 6-GF30; nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
rešetkaste stezaljke: |