- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Univerzalni moduli za terenske primjene
- AC2032
Univerzalni modul sučelja AS
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
Univerzalni modul sučelja AS
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
- Jednostavno za postavljanje i ožičenje
- Za spajanja senzora i pokretača s kabelskim ulazom
- Priključak uređaja preko rešetkaste stezaljke
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 200 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 160 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 5 |
Niska ulazna struja [mA] | < 3 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i | S-0.0.F | ||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.F | ||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 182 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja |
Materijali | PA 6-GF30; nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
rešetkaste stezaljke: |