AirBox sučelja AS
AC2027
AirBox 2DI 2PO M12
AirBox sučelja AS
AC2027
AirBox 2DI 2PO M12
- Za decentralizirano pokretanje cilindara i pokretača ventila
- Kombinacija modula AS-i I/O i elektromagnetskog ventila
- Visoki stupanj energetske učinkovitosti zbog decentralizirane primjene u blizini pokretača
- Smanjena složenost postavljanja i ožičenja
- Jednostavno postavljanje i ožičenje na donji dio modula
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 150 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 100 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 3 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj pneumatskih izlaza | 2 |
---|---|
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Zaštita | IP 67 | |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-3.F.F | ||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F.F | ||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 254,5 | |
---|---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka | |
Dimenzije [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Materijali | PBT | |
Pneumatski sustav | 2 x 3/2-smjerna ventila sa sjedištem | |
Područje radnog tlaka [bar] | 2...8 | |
Napomena o području radnog tlaka |
|
|
Količina zraka kod 6/5 bara [l/min] | 350 | |
Količina zraka kod 6/0 bara [l/min] | 550 | |
Dopušteni komprimirani zrak | filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano | |
Cijevna armatura | Legris LF 3000/8 | |
Ispust | ispuštanje se vrši kroz cijevni spoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utičnica I-1
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - utičnica I-2
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |