- Proizvodi
- AC2014
Modul sučelja AS
AC2014
Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP
Modul sučelja AS
AC2014
Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5211 Usporedba proizvoda: AC2014 / AC5211 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 135 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 100 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 5 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 24; (prema PELV; preko veznog utikača M12) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 04201 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela |
---|---|
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |