- Proizvodi
- AC2010
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2010
Moduloberteil aktiv,
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2010
Moduloberteil aktiv,
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2018 Usporedba proizvoda: AC2010 / AC2018 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 55 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja |
---|---|
Materijali | PBT |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: |