- Proizvodi
- AC2004
Modul sučelja AS
AC2004
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR
Modul sučelja AS
AC2004
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5213 Usporedba proizvoda: AC2004 / AC5213 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 4 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 24; (prema PELV; preko veznog utikača M12) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000 |
Broj izlaza releja | 4 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela |
---|---|
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |