You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. AC2002

Modul sučelja AS

AC2002

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Modul sučelja AS

AC2002

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5211 Usporedba proizvoda: AC2002 / AC5211 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • csa
  • ce
  • ul
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA] < 135
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 2
Ugrađena nadzorna jedinica ne
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 2
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP
Napajanje senzora ulaza AS-i
Napajanje napona [V] 20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 100
Visoka ulazna struja [mA] > 5
Niska ulazna struja [mA] < 1,5
Visoka razina prekapčanja [V] > 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Raspon napona DC [V] 24; (prema PELV; preko veznog utikača M12)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 1000
Broj izlaza releja 2
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Električki izolirano da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
EN 50178
AS-i klasifikacija
Profil AS-i S-3.0
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 3
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 0
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
utičnica I-1 I-2 O-3 O-4
zatik 2+4 2+4 4 4
Mehanički podaci
Vrsta montaže Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Funkcija LED, Žuto
Opaske
Opaske
Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:
Poveznik: M12; kodiranje: A