- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Glavni uređaji sučelja AS
- SmartPLC: Masteri sučelja AS-Interface / ulazi s PLC-om
- AC1424
Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om
AC1424
SmartPLC DataLine 2ASi EIP
Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om
AC1424
SmartPLC DataLine 2ASi EIP
- S integriranim sučeljem sabirnice polja
- Pouzdana i brza razmjena podataka s razinom pokretača senzora
- Prikaz u boji statusa svih upravljanih uređaja sučelja AS
- Jednostavna i korisnički prilagođena konfiguracija, postavljanje i dijagnostika
- Izbornik za brzo postavljanje s intuitivnim radom
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 500; (s vanjskim napajanjem: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Broj mastera AS-i | 2 |
Električno odvajanje | da |
Izlazi
Raspon napona DC [V] | prema PELV |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|---|
Način korištenja | Programiranje |
Protokol | EtherNet/IP |
---|---|
Način korištenja | Prijenos podataka; Programiranje |
Stopa prijenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta poveznika | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Način korištenja | Programiranje |
Stopa prijenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta poveznika | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Način korištenja | Programiranje |
Stopa prijenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta poveznika | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Način korištenja | Programiranje |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 37 |
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M4 |
Certifikat AS-i | 97303 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 732,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | Aluminij omotano prahom; Čelični lim pocinčano; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|