- Proizvodi
- AC1321
Ulaz CANopen sučelja AS s PLC-om
AC1321
ControllerE 1Mstr CO RS232
Ulaz CANopen sučelja AS s PLC-om
AC1321
ControllerE 1Mstr CO RS232
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1331 Usporedba proizvoda: AC1321 / AC1331 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | decentralizirani upravljački uređaj; ulaz CANopen |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 500 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 |
Broj mastera AS-i | 1 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | RS232; CAN |
---|
Broj sučelja CAN | 1 |
---|---|
Protokol | CANopen |
Način korištenja | Prijenos podataka |
Broj sučelja R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta poveznika | RJ11 | |
Način korištenja | Programiranje | |
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|