- Proizvodi
- AC1317
Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om
AC1317
Control.E 2Mstr ET IP RS232
Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om
AC1317
Control.E 2Mstr ET IP RS232
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | Uporaba kao decentralizirana kontrola i Ethernet-IP Gateway / Web-Server |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 400 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 |
Broj mastera AS-i | 2 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | RS232; Ethernet |
---|
Stopa prijenosa | 10; 100 | |
---|---|---|
Protokol | EtherNet/IP; IP | |
Način korištenja | Prijenos podataka | |
Napomena o sučeljima |
|
Broj sučelja R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta poveznika | RJ11 | |
Način korištenja | Programiranje | |
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M1e |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|