- Proizvodi
- AC1306
Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS
AC1306
ControllerE 2Mstr DP RS232
Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS
AC1306
ControllerE 2Mstr DP RS232
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1366 Usporedba proizvoda: AC1306 / AC1366 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | decentralizirani upravljački uređaj; Ulaz PROFIBUS DP |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 500 |
Potrošnja struje [mA] | < 500 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 |
Broj mastera AS-i | 2 |
Električno odvajanje | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | RS232; PROFIBUS |
---|
Standard prijenosa | EN 50170 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Način korištenja | Prijenos podataka | |
Napomena o sučeljima |
|
Broj sučelja R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta poveznika | RJ11 | |
Način korištenja | Programiranje | |
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3 |
Certifikat AS-i | 61104 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 557 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|