- Proizvodi
- AC1244
Napajanje sučelja AS
AC1244
PSU-1AC/ASI-4A
Napajanje sučelja AS
AC1244
PSU-1AC/ASI-4A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1254 Usporedba proizvoda: AC1244 / AC1254 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Nazivni napon AC [V] | 110 / 230 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita od prenapona | da; (< 34) |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 150 |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 4 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Osigurač [A] | 10; (vanjsko, značajke B) |
Smanjenje [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 195 |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 89501 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1002 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 20 mm) |
Dimenzije [mm] | 136 x 50 x 144 |
Materijali | AlMg3; Čelični lim; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|