Napajanje sučelja AS
AC1226
PowerSupply 230VAC 2,8A
Napajanje sučelja AS
AC1226
PowerSupply 230VAC 2,8A
- Pouzdano napajanje za module, senzore i pokretače
- Visoka otpornost na buku i dovoljne rezerve struje za kompenzaciju vršnih vrijednosti struje
- Sigurno razvezivanje smetnji iz primarnog napajanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Niski stupanj zagrijavanja upravljačkog ormarića zbog visoke učinkovitosti
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 85...132 / 184...264 |
Zaštita od prenapona | da; (< 55 V) |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 100 |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 29,5...31,6; (prema PELV; NEC Class II) |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 85 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 2,8 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Vanjska zaštita izlaza | > 6 A |
Smanjenje [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Vrsta zaštite od kratkog spoja | elektronički zaštićeno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 222 |
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 54401 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 573,5 |
---|---|
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | rešetkaste stezaljke: |
---|