- Proizvodi
- AC1223
Napajanje sučelja AS
AC1223
PowerSupply 3AC 400-500V
Napajanje sučelja AS
AC1223
PowerSupply 3AC 400-500V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1253 Usporedba proizvoda: AC1223 / AC1253 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 340...576 |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 100 |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 29,5...31,6; (prema PELV) |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 8 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Vanjska zaštita izlaza | > 10 A |
Osigurač [A] | 2,5; (nije dostupno) |
Smanjenje [W/K] | 6 (60...70° C) |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Vrsta zaštite od kratkog spoja | elektroničko iskapčanje nakon 4...10 sekundi / resetiranje putem tastera |
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 42201 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1275,6 |
---|---|
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...4 mm² |
---|