Napajanje sučelja AS
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
Napajanje sučelja AS
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- Pouzdano napajanje za module, senzore i pokretače
- Visoka otpornost na buku i dovoljne rezerve struje za kompenzaciju vršnih vrijednosti struje
- Sigurno razvezivanje smetnji iz primarnog napajanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Niski stupanj zagrijavanja upravljačkog ormarića zbog visoke učinkovitosti
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Nazivni napon AC [V] | 110 / 230 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od prenapona | da; (< 34 V) |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 380 |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 60 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 1,9 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Osigurač [A] | 10; (vanjsko, značajke B) |
Smanjenje [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 91001 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 349,5 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 30 mm) |
Dimenzije [mm] | 45 x 90 x 100 |
Materijali | Računalo; ABS |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | rešetkaste stezaljke: ...1,5 mm² |
---|