Alternativni artikl: AC1256
– Usporedba proizvoda: AC1213 / AC1256
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Električni podaci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazivni napon AC [V] | < 230 | ||||||
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 | ||||||
Ulazni napon AC [V] | 85...132 / 184...264 | ||||||
Izlazni napon DC [V] | 29,5...31,6 | ||||||
Zaštitna klasa | I | ||||||
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 3,2 | ||||||
Broj izlaznih krugova | 1 | ||||||
Maks. rezidualna valovitost [%] | 0,1 | ||||||
Smanjenje [W/K] | 2 (> 60 °C ) | ||||||
Izlazi | |||||||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||||||
Zaštita od preopterećenja | da | ||||||
Radni uvjeti | |||||||
Temperatura okoline [°C] | 0...70 | ||||||
Zaštita | IP 20 | ||||||
Testovi / odobrenja | |||||||
EMC |
|
||||||
AS-i klasifikacija | |||||||
Certifikat AS-i u tijeku | da | ||||||
Mehanički podaci | |||||||
Materijali | Aluminij | ||||||
Prikazi / radni elementi | |||||||
Prikaz |
|
||||||
Opaske | |||||||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||||||
Električni priključak | |||||||
Priključak | Stezaljke: 1,5...6 mm² | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC1213-00 — 06.03.2003 —
![]() |