Napajanje sučelja AS
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
Napajanje sučelja AS
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
- Pouzdano napajanje za module, senzore i pokretače
- Visoka otpornost na buku i dovoljne rezerve struje za kompenzaciju vršnih vrijednosti struje
- Sigurno razvezivanje smetnji iz primarnog napajanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Niski stupanj zagrijavanja upravljačkog ormarića zbog visoke učinkovitosti
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 88...132 / 184...264 |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 500 |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 29,5...31,6; (prema PELV) |
Broj izlaznih krugova | 2 |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 4 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Vanjska zaštita izlaza | > 10 A |
Osigurač [A] | 8; (nije dostupno) |
Smanjenje [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Gubitak snage (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30 |
Gubitak snage u otvorenom strujnom krugu [W] | 4 |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 23 |
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 21901 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1263,5 |
---|---|
Materijali | Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|