- Proizvodi
- AC1206
Napajanje sučelja AS
AC1206
PowerSupply 230VAC 2,8A
Napajanje sučelja AS
AC1206
PowerSupply 230VAC 2,8A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1256 Usporedba proizvoda: AC1206 / AC1256 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110 / 230; (moguće prekapčanje) |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 88...132 / 184...264 |
Izlazni napon DC [V] | 29,5...31,6 |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 42 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 2,8 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Vanjska zaštita izlaza | > 6 A |
Osigurač [A] | 2,5; (nije dostupno) |
Smanjenje [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 15901 |
---|
Mehanički podaci
Materijali | Aluminij |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|