- Proizvodi
- AC1155
Ulaz RS485 sučelja AS-i
AC1155
AS-i / RS-485 Gateway
Ulaz RS485 sučelja AS-i
AC1155
AS-i / RS-485 Gateway
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 100 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 30 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Profil AS-i | S-B.A.5 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | B |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.5 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 98,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Dimenzije [mm] | 83 x 22 x 45 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|