Pasivni završetak sabirnice sučelja AS
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
Pasivni završetak sabirnice sučelja AS
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
- Za proširenje kabela bez dodatnog repetitora
- Može se koristiti u bilo kojoj mrežnoj topologiji
- Brzo i jednostavno postavljanje pomoću konektora za pomicanje izolacije plosnatog kabela
- Za poboljšanje kakvoće signala
- Sa zaslonom LED za provjeru napona za napajanje
Primjena
Primjena | Poboljšanje kvalitete signala |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Nadzor podnapona | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Električki izolirano | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Skladišna vlažnost [%] | > 90; (nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 550 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 45 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 20 / L = 46 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |