Modul za dijagnostiku sučelja AS
AC1146
AS-i Tuner IP67
Modul za dijagnostiku sučelja AS
AC1146
AS-i Tuner IP67
- Za provjeru mreže sučelja AS-i
- Za pouzdano praćenje kvalitete poruke
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz komunikacijskog statusa i rada
- Kabelski produžetak za dodatnih 200 m bez dodatnog repetitora
- Može se koristiti u bilo kojoj mrežnoj topologiji
Primjena
Primjena | Dijagnostički alat za AS-i |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 60 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Nadzor podnapona | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 140 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 199,2 |
---|---|
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |