Alat za dijagnostiku i analizu sučelja AS
AC1145
eAS-i Tester
Alat za dijagnostiku i analizu sučelja AS
AC1145
eAS-i Tester
- Pokazivanje svih upravljanih uređaja na sabirnici
- Očitavanje i pisanje podataka upravljanog uređaja i postavki upravljanog uređaja
- Lokalna dijagnostika mreže sučelja AS-i
- Korisnički prilagođena dijagnostika i procjena
Primjena
Primjena | Lokalna dijagnostika mreže sučelja AS-i; Stvaranje zapisnika testiranja za mreže AS-i; Alat za dijagnozu i analizu za AS-i |
---|
Električni podaci
Nadzor podnapona | da |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 280 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 346 |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|