- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Glavni uređaji sučelja AS
- SmartPLC: Masteri sučelja AS-Interface / ulazi
- AC1096
PLC kartice PCI sučelja AS
AC1096
PCB PCI-Card 2 Master V3.0
PLC kartice PCI sučelja AS
AC1096
PCB PCI-Card 2 Master V3.0
- S integriranom funkcionalnošću PLC-a
- Pouzdana i brza razmjena podataka s razinom pokretača senzora
- Za postavljanje u PC-e, upravljačke ormariće i upravljačke ploče
- Jednostavna i korisnički prilagođena konfiguracija, postavljanje i dijagnostika
Primjena
Primjena | kartica PCI s glavnom funkcionalnošću AS-i |
---|
Električni podaci
Potrošnja struje [mA] | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 70 |
Broj mastera AS-i | 2 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | PCI-Bus |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 00 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 120 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 191,55 |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|