- Proizvodi
- AC1095
PLC kartice PCI sučelja AS
AC1095
PCB PCI-Card 2 Master
PLC kartice PCI sučelja AS
AC1095
PCB PCI-Card 2 Master
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 5 DC; (i napon AS-i) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 200; (iz napona napajanja AS-i) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 40 |
Broj mastera AS-i | 2 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | PCI-Bus |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 00 |
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|