- Proizvodi
- AC1057
Ulaz sučelja AS
AC1057
Master S7-300 CP343-2 6GK7 343
Ulaz sučelja AS
AC1057
Master S7-300 CP343-2 6GK7 343
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | priključak na srednje kontrolne sustave |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 5 DC; (preko U/I sabirnice) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 200; (preko U/I sabirnice) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 40 |
Broj mastera AS-i | 1 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | S7-300 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M1 |
Mehanički podaci
Materijali | PBT |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |