- Proizvodi
- AC1015
Repetitor sučelja AS
AC1015
Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67
Repetitor sučelja AS
AC1015
Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2215 Usporedba proizvoda: AC1015 / AC2215 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Produljenje mreže AS-i za 100 m |
---|
Električni podaci
Potrošnja struje [mA] | 2 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|