osvijetljeni E-STOP s integriranim spojem AS-i
AC010S
E-stop illuminated IP67
osvijetljeni E-STOP s integriranim spojem AS-i
AC010S
E-stop illuminated IP67
Primjena
Primjena | pouzdani E-STOP u skladu s EN ISO 13850 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 50 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20 |
Niska ulazna struja [mA] | < 4 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
||
---|---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.B.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | B.E |
Certifikat AS-i | 74601 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 330,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 105 x 72 x 80 |
Materijali | PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i, IP 67: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |