- Proizvodi
- AC005S
Sigurni modul ClassicLine sučelja AS
AC005S
ClassicL45 2SI 1DO M12
Sigurni modul ClassicLine sučelja AS
AC005S
ClassicL45 2SI 1DO M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC505S Usporedba proizvoda: AC005S / AC505S Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 60 |
Zaštitna klasa | III |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP/NPN |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...65 |
---|---|
Zaštita | IP 65; (zajedno s donjim dijelom plosnatog kabela i plosnatog kabela sučelja AS) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
|
---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | 175200 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 2.1 |
---|---|
Adresiranje AS-i | Moguće adresiranje IR |
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.B.0 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | B.0 |
Certifikat AS-i | 61901 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 285 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: |
---|---|
Priključak | Poveznik: M12 |