Automatizacijski komplet sučelja AS za pneumatske pokretače s četvrtinskim namotom
AC0023
Added Value package AS-i T5
Automatizacijski komplet sučelja AS za pneumatske pokretače s četvrtinskim namotom
AC0023
Added Value package AS-i T5
- Potpuni automatizacijski komplet za brzo postavljanje
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- S nadzorom pokretanja i kvarova na elektromagnetskom ventilu
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | PNP |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Električni podaci
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 160 |
---|---|
Radni napon AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" prema cULus) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 1 |
---|---|
Izlazna funkcija | PNP |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i | S-7.A.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1098,5 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Razmak između rupa [mm] | 130 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|