You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Οι αισθητήρες κραδασμών μας με την τεχνολογία IO-Link
  2. Εφαρμογές

Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο διαφορετικών μηχανών: ανεμιστήρες, κινητήρες, αντλίες και φυγόκεντρα!

Οι αισθητήρες VV είναι οι πρώτοι αισθητήρες κραδασμών για επιτήρηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο με IO-Link και σχεδιάστηκαν ειδικά για την επιτήρηση βιομηχανικών μηχανών σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Επισκόπηση προϊόντος:

ΔΕΙΚΤΕΣ: ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ:

Κόπωση εξαρτήματος (v-RMS)

Μηχανική τριβή (a-RMS)

Μηχανική πρόσκρουση (a-Peak)

Συντελεστή κορυφής (a-Peak/a-RMS)

Θερμοκρασία - δεύτερη συμπληρωματική αρχή για τριβή ή ηλεκτρικά προβλήματα

Συνήθης Μ12
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΕΞΟΔΟΙ:

Μεταφορά δείγματος ακατέργαστων δεδομένων μέσω IO-Link (BLOB) για περαιτέρω ανάλυση

2 ψηφιακές έξοδοι μεταγωγής

IO-Link

ΣΤΗΡΙΞΗ:

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Βίδα στερέωσης

-> M8 και ¼“-28 UNF

IP 67 / 68 / 69k