Μέχρι σήμερα, η κεντρική παρακολούθηση των δεδομένων αισθητήρων για μικρές ή αποκεντρωμένες εφαρμογές είναι μάλλον δύσκολη και συγκριτικά δαπανηρή. Οι υψηλές αρχικές επενδύσεις για την απαιτούμενη υποδομή και η δαπανηρή καλωδίωση αποτελούν συνήθως τους λόγους για τους οποίους τέτοια έργα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και είναι ασύμφορα. Εντούτοις, υπάρχει σήμερα μια λύση: io-key!
Τι το καθιστά τόσο ειδικό: το io-key μεταφέρει τα δεδομένα των συνδεδεμένων αισθητήρων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (NB-IoT ή δικτύου 2G) σε ένα ασφαλές cloud, όπου ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε σαφώς δομημένα δεδομένα σε ένα πίνακα - ανεξάρτητα από το πότε και το που. Η μακριά και δαπανηρή καλωδίωση για την προσέγγιση των απομακρυσμένων αισθητήρων είναι επιρρεπής σε σφάλματα και ανήκει πλέον στο παρελθόν, ακριβώς όπως και οι υπερβολικά διαστασιολογημένες και δαπανηρές υποδομές που την ίδια στιγμή χρησιμοποιούν πολύ μικρό αριθμό αισθητήρων.
Η παρακολούθηση των αποκεντρωμένων διαδικασιών και εγκαταστάσεων μπορεί να είναι πλέον τόσο απλή.
Απλό: η εγκατάσταση εξοικονομεί χρόνο και χρήματα
Με το io-key, θα επιλέξετε από την αρχή μια εύκολη στη χρήση, αλλά και ισχυρή μορφή παρακολούθησης διεργασιών και εγκαταστάσεων. Μια τροφοδοσία και ένα διαθέσιμο δίκτυο GSM - αυτά είναι όλα ό,τι χρειάζεται το io-key για τη μετάδοση των δεδομένων των συνδεδεμένων IO-Link αισθητήρων στο cloud. Δεν υπάρχει ανάγκη για πολύπλοκη σύνδεση στο δίκτυο της εταιρείας ή σε ειδικό ελεγκτή.
Βολικό: λειτουργία υπέρβασης ορίων μέσω email ή μηνύματος κειμένου, αυτόματες αναφορές
Ο εύχρηστος πίνακας ελέγχου επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει οριακές τιμές για τους συνδεδεμένους αισθητήρες, με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των ορίων, ο χρήστης ειδοποιείται με email ή με μήνυμα κειμένου. Επιπλέον, όλα τα είδη δεδομένων μπορούν να συνοψιστούν και να εξαχθούν αυτόματα σε φόρμες ή αναφορές.
Πανίσχυρο: ιδιαίτερα ανθεκτικό περίβλημα, μεγάλη ποικιλία αισθητήρων
Είτε σε περιβάλλον με σκόνη είτε σε εξωτερικούς χώρους, το io-key είναι η τέλεια λύση για κάθε είδους εφαρμογές, διαθέτοντας βαθμό προστασίας IP65. Διαθέτοντας δύο συνδέσεις αισθητήρων, μπορεί να υλοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία σεναρίων παρακολούθησης. Η ifm διαθέτει πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες IO-Link διαθέσιμους για το σκοπό αυτό.
Παρακολούθηση παλαιών μηχανών μέσω πύλης ραδιοσυχνότητας
Μέχρι τώρα, ήταν σύνηθες να συνδέεται ο IO-Link αισθητήρας απευθείας στο PLC. Ωστόσο, δεδομένου ότι το PLC επεξεργάζεται μόνο σήματα μεταγωγής, περίπου το 95 τοις εκατό των πληροφοριών διαδικασίας θα χαθούν. Χρησιμοποιώντας το io-key, αυτή η ψηφιακή πληροφορία μπορεί τώρα να μεταφερθεί απευθείας από τη διαδικασία στο cloud και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για πιο ακριβή ανάλυση της μηχανής.
Επιτήρηση πίεσης σε αντλιοστάσια
Με το io-key, μπορείτε να παρακολουθείτε την σωστή λειτουργία άντλησης των απομακρυσμένων ή κινητών αντλιοστασίων, ανά πάσα στιγμή. Η λειτουργία συναγερμού αναφέρει αμέσως αποκλίσεις από την προκαθορισμένη τιμή, έτσι ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί γρήγορα η απαιτούμενη χωρητικότητα άντλησης.
Μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές
Τα σιλό τροφοδοσίας, οι δεξαμενές για μελάνι εκτύπωσης ή για πρόσθετα σκυροδέματος έχουν ένα κοινό στοιχείο: θα πρέπει να ξαναγεμίσουν, πριν αδειάσουν τελείως. Οι προμηθευτές που εξοπλίζουν τις δεξαμενές των πελατών με το io-key, μπορούν να εγγυηθούν αξιόπιστη και αδιάλειπτη προμήθεια προϊόντων. Μόλις φτάσει σε μια καθορισμένη στάθμη, το κέντρο διανομής μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα την επαναπλήρωση. Μια μεγάλη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών!
Προληπτική συντήρηση εξ αποστάσεως σε μηχανές
Με το io-key μπορείτε να παρακολουθείτε ανεμιστήρες σε αποκεντρωμένες αποθήκες ψύξης ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και σε απομακρυσμένους κινητήρες ή αντλίες, π.χ. σε αυτοματοποιημένη γεωργία. Κατεστραμμένα ρουλεμάν, προβλήματα ζυγοστάθμισης και παρόμοια σημάδια επικείμενης βλάβης των μηχανών ανιχνεύονται από τους αισθητήρες κραδασμών και αναφέρονται στον πίνακα ελέγχου, μέσω του io-key. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται την απρογραμμάτιστη διακοπή των διαδικασιών της εργασίας, ενώ παράλληλα η ποιότητα του προϊόντος διατηρείται χάρη στις σταθερές συνθήκες αποθήκευσης.
Κατεβάστε από εδώ το αρχείο PDF και συμπληρώστε τη φόρμα
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του Adobe Acrobat Reader ή του Acrobat και ενεργοποιήστε την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν το PDF εξακολουθεί να μην εμφανίζεται (πχ αν χρησιμοποιείτε tablet ή smartphone), χρησιμοποιήστε την επιλογή μεταφόρτωσης.
Επικοινωνία
Έχετε οποιαδήποτε απορία για το io-key; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.