You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. RO6354

Αυξητικοί κωδικοποιητής με οπή

RO6354

RO-0050-I24/T U

Αυξητικοί κωδικοποιητής με οπή

RO6354

RO-0050-I24/T U

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 50 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας
Διάμετρος άξονα [mm] 12
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 200
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση HTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 20
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] 160
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος < 60 s
Διαφορά φάσης A και B [°] 90
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 50 ανάλυση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...95
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
Up < 18 V: -30...100 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...100
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 46,2
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 2,5
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας
Διάμετρος άξονα [mm] 12
Στερέωση άξονα H7
Υλικό άξονα
Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm] 10
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] 1; (μεγ. ακτινική ευθυγράμμιση άξονα: ± 0,05 mm)
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M18, Ακτινικά
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Περιστροφή σύμφωνα με τους δείκτες του ωρολογιού (κοιτώντας τον άξονα)