You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. PI2956

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PI2956

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PI2956

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: PI2996 Σύγκριση προϊόντων: PI2956 / PI2996 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • fda
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Εγκατάσταση Στρεφόμενο περίβλημα 350°
Μέσο Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
50 bar 725 psi 5000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
20 bar 290 psi 2000 kPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Χωρίς διάκενο Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 60
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
Σε βήμα
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA με βήματα [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; σημείο μηδέν; εύρος
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); κεραμικό (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κόκκινο
Ένδειξη κατάστασης Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Μετρούμενες τιμές Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Οθόνη ένδειξης bar; psi; kPa
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες