Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών |
Εγκατάσταση | Στρεφόμενο περίβλημα 350° |
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 50 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 20 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 6 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο 1:4) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο 1:4) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Αναλογικό αρχικό σημείο [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Αναλογικό τελικό σημείο [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
Σε βήμα [bar] | 0,002 | ||||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 100 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0,1...100 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0,1...100 |
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 25 |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; σημείο μηδέν; εύρος |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 163 |
Βάρος [g] | 384 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % του εύρους |
Σημειώσεις | Κωδικός υπό κατάργηση |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|