Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 30 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 54 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: 10...36) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 30 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...24,3 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 5x; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 67) |
Σήμανση ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
ΗΜΣ |
|
Βάρος [g] | 0,17 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 54 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; επιφάνεια ανίχνευσης: PA μαύρο; τερματικό πώμα: PA; σφιγκτήρας: Πορτοκαλί; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4567 / 304Cu) |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κλείδωμα, περιστρεφόμενο, ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
---|