Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 30 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 54 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 30 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...24,3 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Έγκριση | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | ||
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc | |||
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 1260 |
Βάρος [g] | 173 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 54 |
Υλικό κατασκευής | PC; PA; TPE |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|