You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. II5819

Επαγωγικός αισθητήρας

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Επαγωγικός αισθητήρας

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: II5490 Σύγκριση προϊόντων: II5819 / II5490 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 10
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...55 DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 4,6
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 4
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 400
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 450
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 10
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 10 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...8,1
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος; PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας βαλβίδας τύπου A (DIN EN 175301-803)