Σχεδίαση | για αισθητήρες ροής SC με έξοδο pnp |
---|
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 15 |
Τάση λειτουργίας [V] | < 24 AC/DC; (Κατά SELV/PELV) |
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
---|
Βάρος [g] | 233 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Σημειώσεις | Κωδικός υπό κατάργηση |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,9 m, PUR |
---|