Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 350 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 |
Βάρος [g] | 653 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | 1/2" NPS Ø 6 mm κατάλληλο για G1/2 και 1/2" NPT |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | ≤ 0,6 / - |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 267 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 304,8 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|