1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E11734

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: EBC011 – Σύγκριση προϊόντων: E11734 / EBC011

Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

E11734

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] 4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -15...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] 28 x 60 x 152
Υλικό κατασκευής TPU
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης 8
Σχεδίαση κονέκτορα M12
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Κονέκτορας: 8 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E11734-00 — 21.07.2004 —