Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Υλικό κατασκευής | PUR | ||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M16, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|