1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Αισθητήρες στάθμης για υγιεινές εφαρμογές

IO-Link - Αισθητήρες στάθμης για υγιεινές εφαρμογές

  • Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
  • Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα
  • Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
  • Αρθρωτό σύστημα αποτελούμενο από μονάδα αξιολόγησης και στέλεχος αισθητήρα

IO-Link - Αισθητήρες στάθμης για υγιεινές εφαρμογές



Αισθητήρες στάθμης πλήρωσης για εφαρμογές υγιεινής

Ο αισθητήρας στάθμης πλήρωσης της σειράς LR λειτουργεί με βάση την αρχή του καθοδηγούμενου μικροκύματος και μετρά τη στάθμη πλήρωσης με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών παλμών στην περιοχή των νανοδευτερολέπτων. Χάρη στη χρήση κατάλληλων για τρόφιμα υλικών και στις κατάλληλες για εφαρμογές υγιεινής δυνατότητες τοποθέτησης ενδείκνυται ειδικά για τη συνεχή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Μπορούν να ανιχνευτούν σχεδόν όλα τα μέσα, ακόμα και έντονα προσκολλητικά ή μη αγώγιμα. Η ακριβής ανίχνευση στάθμης πλήρωσης δεν επηρεάζεται από τον αφρό ή τις υψηλές θερμοκρασίες.
Ο αισθητήρας τοποθετείται με τη βοήθεια ενός προαιρετικά διαθέσιμου προσαρμογέα συναρμολόγησης ή συγκόλλησης (π.χ. σφιγκτήρας, σωλήνας γάλακτος, Varivent) απευθείας στο δοχείο. Αν χρειάζεται ο χρήστης μπορεί απλά να κοντύνει τη ράβδο αισθητήρα και να την προσαρμόσει στο δοχείο.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο εξόδους μεταγωγής που μπορούν να προγραμματιστούν ως επαφές σύνδεσης ή επαφές διακοπής. Μία έξοδος μεταγωγής μπορεί να διαμορφωθεί για την έξοδο των τιμών μέτρησης και ως κλιμακούμενη αναλογική έξοδος.
Η ρύθμιση όλων των παραμέτρων καθώς και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής και η ένδειξη της τρέχουσας στάθμης πλήρωσης πραγματοποιούνται με πλήκτρα προγραμματισμού και μία τετραψήφια αλφαριθμητική οθόνη. Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.